Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

L4445A Microwave switch/attenuator driver, requires a 34945EXT

  • 34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
  • L4445A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • L4445A-STD Standard with no GPIB

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

L4445A-AB2 China: Simplified Chinese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABA English printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABD German printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABF French printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABJ Japanese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-GPIB Add GPIB
34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils 

Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils

34945EXT
34945EXT Extender board for 34945A and L4445A, one required for each 64 coils.
34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
Y1150A
Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches) 

Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches)

Y1150A
34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34945EXT distribution board for 8 N181x SPDT switches.
Y1151A
Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches 

Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches

Y1151A
34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34945EXT distribution board for two 87104x/106x multiport or 87406B matrix switches.
Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches) 

Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches)

Y1152A
"34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34945EXT distribution board for one 87204x/206x or 87606B switch and two N181x switches".
Y1153A
Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators 

Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators

Y1153A
34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34945EXT distribution board for two 84904/5/6/7/8 or 8494/5/6 step attenuators.
Y1154A
Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches) 

Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches)

Y1154A
Multifunction Switch/Measure Unit 34945EXT distribution board for two 87222 transfer switches and six N181x SPDT switches.
Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils 

Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils

Y1155A
34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34945A distribution board w/ generic screw terminals for driving 16 switch coils.
Y1160A
Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments 

Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments

Y1160A
34980A Multifunction Switch/Measure Unit EIA Rack Sliding Shelf Installation Kit.

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 

    34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений

    • Шасси с 8 слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля
    • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов
    • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
    • Интерфейсы LAN, USB и GPIB
    • Встроенный веб-интерфейс

  • no image available Системы сбора данных с шиной USB 

    Системы сбора данных с шиной USB

    Системы сбора данных с шиной USB компании Keysight обеспечивают возможность выбора и гибкость создания автономных и модульных решений, могут расширяться в соответствии с требованиями тестирования.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.

  • 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Система сбора данных/коммутации 

    34970A Система сбора данных/коммутации

    Трехслотовая система сбора и регистрации данных 34970A оснащена встроенным цифровым мультиметром. Совместно может использоваться восемь различных сменных модулей регистрации данных, коммутации и управления.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A Data Acquisition System 

    DAQ970A Data Acquisition System

    • 3-slot mainframe with USB and LAN
    • 6 1/2-digit (22-bit) internal DMM, scanning up to 450 channels per second with new solid-state multiplexer module
    • 8 switch and control plug-in modules to choose from

  • Agilent L4490A product image L4490A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 2U 

    L4490A Платформа коммутации ВЧ и СВЧ сигналов высотой 2U

    • Гибкие опции для монтажа коммутаторов
    • Подключение и управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • 3D модели для компоновки и документирования
    • Функции верификации и задания последовательностей, счетчики числа переключений реле

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле [Снято с производства] 

    L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле [Снято с производства]

    • 64 двухпроводные или 128 однопроводных точек пересечения
    • Сдвоенные двухпроводные конфигурации 4x8, 8x8 или 4x16
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A Коммутатор общего назначения, тип A /тип C, 32 канала [Снято с производства] 

    L4437A Коммутатор общего назначения, тип A /тип C, 32 канала [Снято с производства]

    • 28 каналов типа C, до 1 А, 50 Вт
    • 4 канала типа A, до 5 А, 150 Вт
    • Якорные реле с фиксацией и счетчик числа переключений реле

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора 

    L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора

    • Управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • Возможность расширения при использовании модулей 34945EXT
    • Распределительные платы упрощают подключение
    • Опция внешнего питания

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A Модуль цифрового ввода/вывода, 64 бита, встроенная память и счетчик 

    L4450A Модуль цифрового ввода/вывода, 64 бита, встроенная память и счетчик

    • 64 двунаправленные линии цифрового ввода/вывода
    • Возможность установки пороговых значений от 0 В до 5 В
    • Память 128 К для моделирования цифровых последовательностей
    • Два канала частотомера/сумматора с частотой 10 МГц

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с памятью для сигнала [Снято с производства] 

    L4451A Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с памятью для сигнала [Снято с производства]

    • Четыре изолированных аналоговых выхода
    • Выходное напряжение до ±16 В, выходной ток до ±20 мА
    • Разрешение 16 бит
    • Встроенная память для формирования сигналов произвольной формы

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор [Снято с производства] 

    L4452A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор [Снято с производства]

    • 32 разряда цифрового ввода/вывода до 42 В
    • Стробированный сумматор с частотой 100 кГц
    • Два аналоговых выхода ±12 В с разрешением 1 мВ