Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

34933T
Terminal Block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix 

Terminal Block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix

34933T
Terminal block.
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A
The Keysight Y1133A Low-thermal external digital multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters (DMMs).

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34933A Сдвоенный/счетверенный матричный коммутатор 4х8 на основе герконовых реле для 34980A 

    34933A Сдвоенный/счетверенный матричный коммутатор 4х8 на основе герконовых реле для 34980A

    • 64 двухпроводные или 128 однопроводных точек пересечения
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А
    • Сдвоенная матрица 4x8, двухпроводные конфигурации 8x8 или 4x16
    • Расширение с помощью 4 двухпроводных аналоговых шин

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 

    34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений

    • Шасси с 8 слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля
    • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов
    • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
    • Интерфейсы LAN, USB и GPIB
    • Встроенный веб-интерфейс

  • no image available Системы сбора данных с шиной USB 

    Системы сбора данных с шиной USB

    Системы сбора данных с шиной USB компании Keysight обеспечивают возможность выбора и гибкость создания автономных и модульных решений, могут расширяться в соответствии с требованиями тестирования.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.

  • 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Система сбора данных/коммутации 

    34970A Система сбора данных/коммутации

    Трехслотовая система сбора и регистрации данных 34970A оснащена встроенным цифровым мультиметром. Совместно может использоваться восемь различных сменных модулей регистрации данных, коммутации и управления.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A Data Acquisition System 

    DAQ970A Data Acquisition System

    • 3-slot mainframe with USB and LAN
    • 6 1/2-digit (22-bit) internal DMM, scanning up to 450 channels per second with new solid-state multiplexer module
    • 8 switch and control plug-in modules to choose from

  • Agilent L4421A Product Photograph L4421A Мультиплексор, 40 каналов, якорные реле 

    L4421A Мультиплексор, 40 каналов, якорные реле

    • Двухпроводные якорные реле с фиксацией
    • Напряжение 300 В, ток коммутации 1 А, ток через контакты 2 А
    • Встроенная термопара с холодным спаем
    • Скорость сканирования: до 100 каналов в секунду

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле [Снято с производства] 

    L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле [Снято с производства]

    • 64 двухпроводные или 128 однопроводных точек пересечения
    • Сдвоенные двухпроводные конфигурации 4x8, 8x8 или 4x16
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A Коммутатор общего назначения, тип A /тип C, 32 канала [Снято с производства] 

    L4437A Коммутатор общего назначения, тип A /тип C, 32 канала [Снято с производства]

    • 28 каналов типа C, до 1 А, 50 Вт
    • 4 канала типа A, до 5 А, 150 Вт
    • Якорные реле с фиксацией и счетчик числа переключений реле

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора 

    L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора

    • Управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • Возможность расширения при использовании модулей 34945EXT
    • Распределительные платы упрощают подключение
    • Опция внешнего питания

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A Модуль цифрового ввода/вывода, 64 бита, встроенная память и счетчик 

    L4450A Модуль цифрового ввода/вывода, 64 бита, встроенная память и счетчик

    • 64 двунаправленные линии цифрового ввода/вывода
    • Возможность установки пороговых значений от 0 В до 5 В
    • Память 128 К для моделирования цифровых последовательностей
    • Два канала частотомера/сумматора с частотой 10 МГц

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с памятью для сигнала [Снято с производства] 

    L4451A Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с памятью для сигнала [Снято с производства]

    • Четыре изолированных аналоговых выхода
    • Выходное напряжение до ±16 В, выходной ток до ±20 мА
    • Разрешение 16 бит
    • Встроенная память для формирования сигналов произвольной формы

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор [Снято с производства] 

    L4452A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор [Снято с производства]

    • 32 разряда цифрового ввода/вывода до 42 В
    • Стробированный сумматор с частотой 100 кГц
    • Два аналоговых выхода ±12 В с разрешением 1 мВ