Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

L4421A 40-Channel LXI armature multiplexer

  • L4421A-STD Standard with no GPIB
  • 34921T Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • L4421A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

L4421A-AB2 China: Simplified Chinese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4421A-ABA English printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4421A-ABD German printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4421A-ABF French printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4421A-ABJ Japanese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4421A-GPIB Add GPIB
34307A
Набор термопар 

Набор термопар

34307A
  • 10 термопар J-типа
  • Длина 180 см
34308A
Набор термисторов 

Набор термисторов

34308A
  • 5 термисторов, от 0 до +75°С
  • Разброс параметров: 0,1°С
  • Выходные контакты: неизолированные провода
  • Макс. диаметр 2,4 мм
  • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм
34921T
Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer 

Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer

34921T
Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-ch multiplexer.
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A
The Keysight Y1133A Low-thermal external digital multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters (DMMs).
Y1135A
1.5 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V 

1.5 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V

Y1135A
1.5m 50pin Dsub, M/F twisted pair with outer shield cable for the 34980A, used for direct cable connection to module.
Y1136A
3 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V 

3 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V

Y1136A
3 m 50-pin Dsub cable for the 34980A, used for direct cable connection to module.
Y1139A
Solder cup connector kit with female 50-pin Dsub 

Solder cup connector kit with female 50-pin Dsub

Y1139A
50-pin female Solder cup connector kit for the 34980A Multifunctiono Switch/Measure Unit used to build custom cables.
Y1160A
Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments 

Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments

Y1160A
34980A Multifunction Switch/Measure Unit EIA Rack Sliding Shelf Installation Kit.

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34921A 40-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34921A Модуль мультиплексора для 34980A, 40 каналов, якорные реле 

    34921A Модуль мультиплексора для 34980A, 40 каналов, якорные реле

    • 40 двухпроводных каналов с якорными реле с фиксацией
    • Максимальное значение: напряжения 300 В, тока коммутации 1 А, тока через контакты 2 А
    • Скорость сканирования: 100 каналов в секунду
    • Встроенная термопара с холодным спаем
    • 4 токовых канала

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 

    34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений

    • Шасси с 8 слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля
    • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов
    • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
    • Интерфейсы LAN, USB и GPIB
    • Встроенный веб-интерфейс

  • no image available Системы сбора данных с шиной USB 

    Системы сбора данных с шиной USB

    Системы сбора данных с шиной USB компании Keysight обеспечивают возможность выбора и гибкость создания автономных и модульных решений, могут расширяться в соответствии с требованиями тестирования.

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле [Снято с производства] 

    L4433A Матричный коммутатор, сдвоенная/счетверенная матрица 4х8, герконовые реле [Снято с производства]

    • 64 двухпроводные или 128 однопроводных точек пересечения
    • Сдвоенные двухпроводные конфигурации 4x8, 8x8 или 4x16
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A Коммутатор общего назначения, тип A /тип C, 32 канала [Снято с производства] 

    L4437A Коммутатор общего назначения, тип A /тип C, 32 канала [Снято с производства]

    • 28 каналов типа C, до 1 А, 50 Вт
    • 4 канала типа A, до 5 А, 150 Вт
    • Якорные реле с фиксацией и счетчик числа переключений реле

  • 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Устройство сбора/регистрации данных и коммутации 

    34970A Устройство сбора/регистрации данных и коммутации

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A оснащено встроенным цифровым мультиметром. Совместно с устройством может использоваться восемь различных сменных модулей регистрации данных, коммутации и управления.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора 

    L4445A Драйвер СВЧ коммутатора/аттенюатора

    • Управление СВЧ коммутаторами и аттенюаторами
    • Возможность расширения при использовании модулей 34945EXT
    • Распределительные платы упрощают подключение
    • Опция внешнего питания

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A Модуль цифрового ввода/вывода, 64 бита, встроенная память и счетчик 

    L4450A Модуль цифрового ввода/вывода, 64 бита, встроенная память и счетчик

    • 64 двунаправленные линии цифрового ввода/вывода
    • Возможность установки пороговых значений от 0 В до 5 В
    • Память 128 К для моделирования цифровых последовательностей
    • Два канала частотомера/сумматора с частотой 10 МГц

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с памятью для сигнала [Снято с производства] 

    L4451A Четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь с памятью для сигнала [Снято с производства]

    • Четыре изолированных аналоговых выхода
    • Выходное напряжение до ±16 В, выходной ток до ±20 мА
    • Разрешение 16 бит
    • Встроенная память для формирования сигналов произвольной формы

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор [Снято с производства] 

    L4452A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор [Снято с производства]

    • 32 разряда цифрового ввода/вывода до 42 В
    • Стробированный сумматор с частотой 100 кГц
    • Два аналоговых выхода ±12 В с разрешением 1 мВ

  • Agilent L4421A Product Photograph L4421A Мультиплексор, 40 каналов, якорные реле 

    L4421A Мультиплексор, 40 каналов, якорные реле

    • Двухпроводные якорные реле с фиксацией
    • Напряжение 300 В, ток коммутации 1 А, ток через контакты 2 А
    • Встроенная термопара с холодным спаем
    • Скорость сканирования: до 100 каналов в секунду