Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8490G Coaxial Fixed Attenuator, DC- 67 GHz

  • 8490G-040 40 dB attenuator
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

8490G-003 3 dB attenuator
8490G-006 6 dB attenuator
8490G-010 10 dB attenuator
8490G-020 20 dB attenuator
8490G-030 30 dB attenuator
8490G-040 40 dB attenuator
8490G-ABA English user manual, printed

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.