Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4433A Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 20 ГГц, 3,5 мм, 4 порта

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4433A ECal module, 300 kHz to 20 GHz, 3.5 mm, 4-port

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N4433A-010 Four 3.5 mm female connectors

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4433A-010 Four 3.5 mm female connectors
N4433A-101 Port A connector is 3.5 mm female
N4433A-102 Port A connector is 3.5 mm male
N4433A-150 Wooden storage box
N4433A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N4433A-201 Port B connector is 3.5 mm female
N4433A-202 Port B connector is 3.5 mm male
N4433A-301 Port C connector is 3.5 mm female
N4433A-302 Port C connector is 3.5 mm male
N4433A-401 Port D connector is 3.5 mm female
N4433A-402 Port D connector is 3.5 mm male
N4433A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4433A-ABA Printed manual English
N4433A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.