Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT) 

    Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений для тестирования коэффициента битовых ошибок.

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A Automated Compliance and Device Characterization Tests 

    N5990A Automated Compliance and Device Characterization Tests

    The Keysight partner BitifEye Digitial Test Solutions provides unique expertise in digital testing

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 

    81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

    Генератор Keysight 81150A представляет собой генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума с частотой импульсов до 120 МГц, периодом повторения сигналов до 26 дней, ЧМ, АМ, ФМ, ШИМ и ЧМн модуляцией и полосой модуляции до 10 МГц.

  • 81160A 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 

    81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

    Генератор Keysight 81160A объединяет в себе возможности генератора импульсов с частотой до 330 МГц и генератора сигналов стандартной/произвольной формы с разрешением 14 бит и частотой дискретизации 2,5 Гвыб./с.

  • no image available PCI EXPRESS® Protocol Solutions 

    PCI EXPRESS® Protocol Solutions

    PCIe Analyzer and PCIe Exerciser for PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0; with Industry unique ESP ASIC technology for accurate data capture.

Сопутствующие отрасли и технологии