Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E5850A Time Correlation Fixture for Oscilloscope and Logic Analyzer [Устарело] 

    E5850A Time Correlation Fixture for Oscilloscope and Logic Analyzer [Устарело]

    Integrate oscilloscope and logic analyzer waveforms...

  • E2654A Product Photograph E2654A Cascade Microtech EZ-Probe Positioner [Устарело] 

    E2654A Cascade Microtech EZ-Probe Positioner [Устарело]

    Cascade Microtech's revolutionary EZ-Probe Positioner provides stable, accurate X, Y, and Z positioning in one fluid motion.

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала 

    81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала

    Двухканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81134A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • 81133A Pulse Pattern Generator 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал 

    81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал

    Одноканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81133A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [Устарело] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [Устарело]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 Compliance Test Software 

    N5416A USB 2.0 Compliance Test Software

    N5416A provides a fast and reliable way to verify USB electrical specification compliance for USB 2.0 devices, hosts, and hubs.

  • InfiniiMax Probes 1134A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 7 ГГц [Снято с производства] 

    1134A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 7 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1134A с полосой пропускания 7 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • InfiniiMax Probes 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V