Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4694A Модуль электронной калибровки, от 10 МГц до 67 ГГц, 1,85 мм, 2 порта

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4694A 1.85 mm ECal module 67 GHz, 2-port

  • N4694A-M0F 10 MHz to 67 GHz ECal, one male connector and one female connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон частот: от 10 МГц до 67 ГГц
  • Интерфейс USB для непосредственного управления с помощью анализаторов цепей серий PNA и ENA
  • Интерфейс 85097B для управления модулями при использовании других анализаторов цепей
  • Быстрая калибровка
  • Полная двухпортовая калибровка с одним подключением
  • Пониженный износ соединителей
  • Точность калибровки, прослеживаемая до эталонов NIST
  • Надежный твердотельный коммутатор

Описание

СВЧ модуль электронной калибровки Keysight N4694A позволяет ускорить и упростить процесс калибровки векторных анализаторов цепей и при этом повысить ее точность. Управление системами электронной калибровки (ECal) может осуществляться двумя способами — в зависимости от используемых типов анализаторов цепей. Анализаторы цепей Keysight серий PNA и ENA обеспечивают непосредственное управление модулями ECal через интерфейс USB. При использовании анализаторов цепей Keysight 8753E/ES/ET или 8720D/ES/ET управление модулями осуществляется через интерфейсный набор 85097B, при этом требуется специальный параллельный кабель и прошивка версии 7.74.

Электронная калибровка ECal является идеальным решением для калибровки анализаторов цепей. Выполнение полной двухпортовой калибровки с помощью ECal занимает вдвое меньше времени и требует вдвое меньше подключений по сравнению с калибровкой, проводимой с помощью механических калибровочных комплектов. При этом точность электронной калибровки сопоставима с точностью калибровки механической. Традиционные методы механической калибровки требуют активного участия оператора, что повышает вероятность появления ошибок. При проведении электронной калибровки оператор просто подключает модуль ECal к анализатору цепей, а дальнейшее управление процессом осуществляется с помощью программного обеспечения.