Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4692A Модуль электронной калибровки, от 10 МГц до 40 ГГц, 2,92 мм, 2 порта

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 01 December 2019

Для данного продукта предусмотрена замена:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4692A ECal module, 10 MHz to 40 GHz, 2.92 mm, 2-port

  • N4692A-M0F One female and one male connector, both 2.92 mm
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4692A-00A Add 2.92 mm adapters
N4692A-00F Both 2.92 mm connectors are female on module
N4692A-00M Both 2.92 mm connectors are male on module
N4692A-150 Wooden storage box
N4692A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4692A-ABA Printed manual English
N4692A-M0F One female and one male connector, both 2.92 mm
N4692A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.