Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11896A Polarization Controller

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

1CN006A
Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Front Handles 

Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Front Handles

1CN006A
Two front handles
call
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
call

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Источники лазерного излучения 

    Источники лазерного излучения

    Модули источников излучения на основе перестраиваемых лазеров, модули источников излучения на основе лазеров с резонатором Фабри-Перо, модули источников излучения на основе лазеров с распределенной обратной связью.

  • no image available Решения для преобразования оптических сигналов 

    Решения для преобразования оптических сигналов

    Оптические аттенюаторы и модули оптических коммутаторов для одномодовых и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.

  • no image available Lightwave & Photonic Measurement Products [Снято с производства] 

    Lightwave & Photonic Measurement Products [Снято с производства]

    Support information and resources for discontinued lightwave test equipment