Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4691B Модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 26,5 ГГц, 3,5 мм, 2 порта

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 01 December 2019

Для данного продукта предусмотрена замена:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4691B 3.5mm ECal module 26.5 GHz, 2-port

  • N4691B-M0F 300 kHz to 26.5 GHz Ecal, 3.5 mm, one female and one male connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4691B-00A Add 3.5 mm adapters
N4691B-00F 300 kHz to 26.5 Ghz Ecal, both 3.5mm connectors female
N4691B-00M 300 kHz to 26.5 GHz Ecal, both 3.5 mm connectors male
N4691B-150 Wooden storage box
N4691B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N4691B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4691B-ABA Printed manual English
N4691B-M0F 300 kHz to 26.5 GHz Ecal, 3.5 mm, one female and one male connector
N4691B-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.