Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86037C Chromatic Dispersion Test Solution

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • L-Band extended wavelength option (1510 to 1640 nm)
  • C-band wavelength option (1460 to 1580 nm)
  • High resolution and accuracy on narrow-band devices
  • Group delay accuracy: 0.05ps (typical)
  • Ultrafast measurement mode (measurements in < 30 sec)

Описание

The 86037C provides accurate characterization of both optical fiber and components used in OC-192 and above systems. The "C" model has a tunable laser source (TLS) (81640A, 81680A or 81682A) which provides faster and more accurate, stepped and swept measurements.

  • L-Band extended wavelength option (1510 to 1640 nm)
  • C-band wavelength option (1460 to 1580 nm)
  • High resolution and accuracy on narrow-band devices
  • Group delay accuracy: 0.05ps (typical)
  • Ultrafast measurement mode (measurements in < 30 sec)