Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E8257D-1EA High Output Power

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E8257D Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 67 ГГц 

    E8257D Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 67 ГГц

    • Диапазон частот 67 ГГц (с возможностью расширения до 500 ГГц)
    • Высокая производительность: возможность использования в аэрокосмической и оборонной отраслях, а также в процессе исследований и разработок

  • no image available E8257D-521 Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz, Ultra-high Output Power 

    E8257D-521 Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz, Ultra-high Output Power

    • Output power: > +30 dBm, +24 to +28 dBm at 250 MHz to 20 GHz
    • Output power: +18 dBm at 10 to 250 MHz
    • Level accuracy: At -10 to > 20 dBm, < ±1.0 dB (500 MHz to 20 GHz), < ±1.2 dB (10 to 500 MHz)
    • Available at time of purchase only