Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Базовый блок с восемью слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля (Технический обзор многофункционального устройства коммутации и измерений 34980A)
  • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов (22 бита)
  • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
  • Интерфейсы LAN, USB и GPIB в стандартной комплектации, соответствие стандарту LXI, класс C
  • Дистанционное управление с помощью встроенного веб-интерфейса
  • Стоимость на 40% ниже, чем аналогичные модульные решения в формате PXI или VXI
  • До 560 двухпроводных мультиплексоров или до 4096 точек пересечения матрицы в одном шасси
  • Бесплатное программное обеспечение BenchLink DataLogger для упрощения сбора и анализа данных

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 47884-11.
 

Многофункциональное устройство Keysight 34980A представляет собой гибкую надежную платформу для коммутации и сбора данных с 20 сменными модулями, использование которых позволяет упростить конфигурирование испытательной системы. Стоимость системы на базе устройства 34980A примерно на 40% меньше, чем аналогичные модульные решения в формате PXI или VXI.


Сопутствующие отрасли и технологии