Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1921A Широкополосный преобразователь мощности серии P, 50 МГц – 18 ГГц

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N1921A Wideband Power Sensor - P-series, 50MHz-18GHz

  • N1921A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 ft.)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N1921A-0B1 English language operating shipping manual, printed
N1921A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 ft.)
N1921A-106 Fixed cable option length 3M (10 ft.)
N1921A-107 Fixed cable option length 10M (31 ft.)
N1921A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N1921A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N1921A-C35 Connector, 3.5mm male input, 50 MHz to 18.5 GHz

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Измерители мощности серии P 

    Измерители мощности серии P

    Измерители мощности Keysight серии Р обеспечивают широкополосные измерения пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, максимальной и минимальной мощности, длительности фронта и спада, а также статистические измерения.