Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4403B Портативный анализатор сигналов серии ESA-L, 9 кГц – 3,0 ГГц

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Совместимые программные продукты

  • PowerSuite PowerSuite One-Button Measurements 

    PowerSuite One-Button Measurements

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • no image available Программное обеспечение BenchVue 

    Программное обеспечение BenchVue

    • Наглядное представление результатов измерений, полученных одновременно с помощью нескольких приборов
    • Удобный инструмент для регистрации данных, снимков экрана и настроек системы
    • Контроль и управление испытательной установкой с помощью мобильных устройств

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9320B Базовый анализатор сигналов (BSA), от 9 кГц до 3 ГГц 

    N9320B Базовый анализатор сигналов (BSA), от 9 кГц до 3 ГГц

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • no image available Источники шума 

    Источники шума

    • Упрощение настройки благодаря совместимости источников шума с анализаторами сигналов серии X
    • Сокращение времени настройки за счет автоматической загрузки и сохранения данных для ENR
    • Повышение точности измерений благодаря функции компенсации температуры