Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86113A 3 GHz dual channel amplified optical module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Two amplified 3 GHz optical channels Compatibility: 9/125 to 62.5/125 fibers

  • Wavelength range: 1000-1600 nm
  • Characteristic RMS noise: 1 uW (0.155/0.622/2.488 Gb/s), 1.5 uW (1.063/1.250 Gb/s)
  • Maximum average input power: 0.4 mW
  • Reference receiver capability (155/622 Mb/s or 1.063/1.250 Gb/s or 0.155/0.622/2.488 Gb/s)

Compatibility

Описание

Simultaneous measurements on multiple channels improves throughput by eliminating the need to sequentially measure individual channels of a parallel optic component, but rather allowing multiple channels to be measured at the same time. For network equipment manufacturers, throughput is improved by allowing multiple devices, or multiple ports on a single device to be tested at the same time.