Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Built-in test applications
  • 10 pm wavelength accuracy
  • Fast dual-sweep method
  • Covers S, C, and L wavelength bands

Описание

The Keysight 86145B is a portable optical spectrum analyzer (OSA) that is best suited for 50 GHz and wider WDM applications where accurate power and wavelength measurements are critical. This OSA has all the performance capabilities of its larger sibling, the Keysight 86142B, while having a smaller 12.8" x 16.8" footprint and weighing 31 lbs.