Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • InfiniiMax Probes 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • InfiniiMax Probes 1134A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 7 ГГц [Снято с производства] 

    1134A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 7 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1134A с полосой пропускания 7 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 5 ГГц [Снято с производства] 

    1132A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1132A с полосой пропускания 5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 3,5 ГГц [Снято с производства] 

    1131A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 3,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1131A с полосой пропускания 3,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 54855A Product Photograph 54855A Infiniium Oscilloscope [Устарело] 

    54855A Infiniium Oscilloscope [Устарело]

    54855A Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1134A probing system, provides full real-time bandwidth of up to 6 GHz and is supported on every channel by the 20 GSa/s sample rate.