Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E5061B Анализатор цепей серии ENA 

    E5061B Анализатор цепей серии ENA

    • 5 Hz to 3 GHz, 100 kHz to 1.5/3 GHz
    • 2-port, 50/75 Ohm
    • Dynamic Range 130 dB (typical)
    • Impedance analysis option

  • E5061B Network Analyzer E5061B Анализатор цепей серии ENA 

    E5061B Анализатор цепей серии ENA

    • Анализатор цепей НЧ и ВЧ диапазона (RF-NA и LF-NA)
    • Диапазон частот: от 100 кГц до 1,5 ГГц / 3 ГГц (RF-NA), от 5 Гц до 3 ГГц (LF-NA)
    • RF-NA: Измерение параметров передачи/отражения и S-параметров с импедансом 50 Ом или 75 Ом