Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1955B Physical Layer Test System, 10 MHz to 40 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц 

    N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications