Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 4 channel 128 GSa/s
  • 2 channel 256 GSa/s with interleaving
  • 65 GHz nominal bandwidth, up to 80 GHz with roll-off calibration
  • 60 fs System jitter
  • 1,4Vpp, differential amplitude @ 128 Gbaud
  • Built-in frequency and phase response calibration

Описание

Keysight’s M8199A 128/256 GSa/s AWG delivers twice the sampling rate, coupled with 50 percent more analog bandwidth and increased ENOB compared to legacy AWG products. This combination of industry-leading specifications enables research engineers to quickly and accurately develop advanced components for terabit transmission systems.

The M8199A is the highest performing arbitrary waveform generator in the world, enabling signal generation of up to 160 Gbaud with outstanding signal quality in a 2-slot AXIe module. Whether testing the discrete components of optical coherent systems or pathfinding for terabit transmission in the next-generation data center, the M8199A is ideal for addressing the need for high sample rates and high analog bandwidth.