Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U2053XA Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 33 ГГц

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U2053XA USB wide dynamic range average power sensor 10MHz - 33GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U2053XA-100 Type 3.5 mm (m) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон частот от 10 МГц до 33 ГГц
  • Широкий динамический диапазон (от –70 дБм до +26 дБм) и возможность подключения через шину USB позволяют выполнять измерения очень слабых сигналов
  • Высокая скорость измерений (более 50 000 отсчетов в секунду) позволяет выполнять непрерывные измерения в режиме реального времени
  • Измерения в режиме реального времени с нулевым «мертвым» временем гарантирует захват каждого импульса
  • Режим усреднения с избирательностью по времени позволяет проводить измерения средней мощности и измерения средней мощности в заданные интервалы времени во всем динамическом диапазоне
  • Функция внутренней установки нуля и автоматической калибровки позволяет уменьшить время и снизить погрешность измерений
  • В комплект поставки прибора включена лицензия на программу для управления измерителями и преобразователями мощности и анализа результатов измерений BenchVue (BV0007B). Программа позволяет упростить подключение прибора, управление им и автоматизацию тестовых последовательностей.

Описание

Измерители мощности U2040/53/63 и L2050/60 серии X компании Keysight Technologies обеспечивают быстрые, точные и стабильные измерения параметров любых модулированных сигналов в широком диапазоне уровней мощности. Модели с шиной USB и интерфейсом LAN имеют самый широкий в мире динамический диапазон — от –70 дБм до +26 дБм. Эти приборы обеспечивают точные и стабильные измерения параметров любых модулированных сигналов со скоростью более 50 000 отсчетов в секунду, что позволяет повысить производительность тестирования в процессе производства. Благодаря функции внутренней установки нуля и автоматической калибровки пользователь может добиться существенного снижения погрешности измерений.

Измерители мощности U2040/53/63 и L2050/60 серии X поддерживают использование программного обеспечения BenchVue. Программа BenchVue предлагает простое и эффективное управление измерителями мощности, регистрацию данных и различные режимы представления результатов измерений для более эффективного анализа без необходимости дополнительного программирования. просто подключите измеритель мощности к компьютеру с установленным измерительным приложением BenchVue BV0007B и выполняйте измерения и анализ средней мощности.