Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M8091BSPA-1FP Pre-Compliance RX Test Automation for IEEE 802.3bs, node-locked, perpetual License

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • InfiniiSim for 86100D Series N1085A PAM-4 Measurement Application for Ethernet and OIF-CEI 

    N1085A PAM-4 Measurement Application for Ethernet and OIF-CEI

    • Software application for 86100D DCA-X oscilloscopes
    • PAM-4 Tx measurements covered in OIF-CEI-56G (draft)
    • PAM-4 Tx measurements covered in IEEE 400GbE (802.3bs - draft)
       

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software N6472A IEEE802.3bs/cd Compliance Application for Infiniium Real-Time Oscilloscopes 

    N6472A IEEE802.3bs/cd Compliance Application for Infiniium Real-Time Oscilloscopes

    • The N6472A IEEE802.3bs/cd Compliance application supports a variety of clauses including 400/200/100/50GAUI-x, LAUI-2, 50GBASE-CR/KR, 100GBASE-CR/KR, 200GBASE-CR/KR
    • Nearly 200 PAM4 and NRZ tests
    • Saves weeks of setup, verifying and reporting

  • no image available N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • High-speed digital computing and backplane test
    • Optical transceiver test solutions
    • Solutions for R&D and manufacturing
    • Test Automation software for compliance and characterization
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI etc

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • no image available M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • Data rates up to 32 and 64 GBaud for pattern generator and error analyzer
    • PAM4 and NRZ format selectable 
    • Integrated de-emphasis, jitter 2nd channel
    • True PAM4 error analysis
    • AXIe modules with 3-slot generator and 1-slot analyzer

  • no image available N1076A Модуль восстановления электрического тактового сигнала 

    N1076A Модуль восстановления электрического тактового сигнала

    • Восстановление тактовой частоты сигналов в соответствии с требованиями стандартов
    • Поддержка электрических сигналов с кодированием без возврата к нулю (NRZ) и с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM-4)
    • Тестирование сигналов с символьной скоростью передачи данных от 50 МБод до 32 ГБод

  • no image available N1076B Модуль восстановления электрического тактового сигнала 

    N1076B Модуль восстановления электрического тактового сигнала

    • Восстановление тактовой частоты электрических сигналов в соответствии с требованиями стандартов
    • Поддержка электрических сигналов с кодированием без возврата к нулю (NRZ) и с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM-4)
    • Тестирование сигналов с символьной скоростью передачи данных от 125 МБод до 64 ГБод

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 100 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и широкий выбор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • no image available 86108B Прецизионный анализатор сигналов 

    86108B Прецизионный анализатор сигналов

    • Прецизионный анализатор сигналов 86108B представляет собой сменный модуль, используемый совместно с осциллографами семейства Infiniium DCA 86100C/D
    • Образец точности при анализе сигналов
    • Высокая точность измерений параметров сигналов цифровой связи до 32 Гбит/с

Новое

Сопутствующие отрасли и технологии