Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Автоматическое отображение взаимозависимости между ВЧ- и DC-событиями и потреблением энергии на одном дисплее
  • Пост-анализ данных ВЧ- и DC-событий, обеспечивающий представление в процентах как потребление тока, так и продолжительность для каждого события
  • Ожидаемое значение времени работы батареи питания
  • Функция запуска для каждого канала
  • Углубленный анализ потребления тока по зонам/сегментам
  • Комплексное решение, включающее аппаратные и программные средства

Описание

Быстрое увеличение времени работы устройств Интернета вещей от батареи питания

Потребность в повышении удобства использования и портативности ведет к созданию все более компактных устройств с автономным питанием. В этой связи разработчики устройств Интернета вещей все чаще сталкиваются с множеством проблем, когда им приходится точно вычислять и обосновывать ожидаемое значение времени работы батареи питания устройства.

В состав решения Keysight X8712A для оптимизации времени работы от батареи питания устройств Интернета вещей входят: анализатор питания постоянного тока, модули источников/измерителей, модуль детектора ВЧ-событий и специализированное программное обеспечение.

Выявление слабых мест проекта с помощью быстрого и несложного анализа потребления устройством энергии на основе событий

Для устройств Интернета вещей с автономным питанием вам важно знать, какие события, связанные с работой радиоканала или переключением режимов работы устройства (ВЧ- или DC-события) вносят наибольший вклад в потребление энергии, а также частоту этих событий. Кроме того, вам нужно знать, когда эти события происходят.

Решение Keysight X8712A автоматически устанавливает взаимосвязь между ВЧ- и DC-событиями и потреблением энергии, что помогает быстро выявить зоны с наибольшим потреблением тока.

Оптимизация времени работы устройств Интернета вещей от батареи питания

Программное обеспечение KS833A1A для анализа потребления энергии на основе событий позволяет вычислить продолжительность тех или иных ВЧ- и DC-событий и величину тока, потребляемого устройством, а также дает возможность получить расчетное значение времени работы батареи питания и оценить снижение уровня заряда батареи.

Упрощение разработки процедур тестирования

Используя программное обеспечение KS833A1A для анализа потребления энергии на основе событий с его интуитивно понятным интерфейсом, вы можете сосредоточиться на решении наиболее важных задач, например, тестировать свои устройства в режимах функционирования, максимально приближенных к реальным.