Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Тестирование по радиоэфиру в сигнальном режиме
  • Количественные измерения: уровень входной мощности (излучаемая устройством мощность), чувствительность приемника, коэффициент пакетных ошибок (PER)
  • Комплексное решение с программными модулями KS83301A для тестирования устройств Bluetooth® Low Energy версии 4.2 и KS83302A для тестирования устройств WLAN b/g/n, построенными на основе программного обеспечения платформы для автоматизации испытаний (TAP) компании Keysight, позволяет выполнять весь объем функционального тестирования устройств

Описание

Решение для функционального тестирования устройств Интернета вещей: новый метод испытаний для сокращения времени вывода продукции на рынок и снижения затрат

Для производителей устройств Интернета вещей наиболее ответственным является этап производственных испытаний, особенно тех, которые выполняются после окончательной сборки устройств и призваны гарантировать, что поставляемая заказчикам продукция полностью соответствует проектной документации и имеет высокое качество. Отказы в процессе эксплуатации могут вызвать недовольство потребителей или, что еще хуже, привести к отзыву продукции, что отрицательно скажется на репутации компании.

Традиционные подходы к функциональному тестированию устройств Интернета вещей включают метод эталонного радиоканала. И хотя это самый простой и недорогой метод, он не обеспечивает ни достаточную полноту тестового покрытия для выявления всех производственных дефектов, ни количественных результатов испытаний, которые имеют существенное значение для оценки разброса параметров или определения причин неисправности.

Другим возможным для использования методом являются параметрические тестеры. Однако считается, что на данном этапе жизненного цикла продуктов применение этого метода нецелесообразно: параметрические тестеры слишком дороги, что обусловливает чрезмерный рост затрат на тестирование по мере увеличения объема выпускаемых изделий.
Одновременно разработчики стоят перед проблемой сокращения сроков вывода новой продукции на рынок при сохранении текущего уровня расходов.

Все это вызывает необходимость внедрения инновационных методов тестирования функциональных возможностей ВЧ-устройств после их окончательного монтажа с целью обеспечения высоких технических характеристик и качества продуктов.

Система Keysight X8711A представляет собой уникальное комплексное решение, которое позволяет измерять важные показатели функционирования устройств Интернета вещей, когда они работают в штатном режиме со стандартной версией программного обеспечения. Это позволяет гарантировать, что устройство будет достаточным образом протестировано на наличие производственных дефектов, в том числе, отсутствие или неправильный номинал компонентов, дефекты пайки и другие, причем для этого не потребуется сложная и дорогая испытательная система.

Решение Keysight X8711A состоит из устройства сбора/регистрации данных и коммутации Keysight 34972A с встроенным цифровым мультиметром, ВЧ-модуля 34999A, а также программных модулей KS83301A для тестирования устройств Bluetooth® Low Energy версии 4.2 и KS83302A для тестирования устройств WLAN b/g/n, построенных на основе платформы для автоматизации испытаний (TAP).

Тестирование устройств Интернета вещей после их окончательного монтажа при работе в штатном режиме

Стремление к уменьшению габаритных размеров устройств Интернета вещей заставляет убирать из схемы контрольные точки, что исключает возможность выполнения контактного тестирования. Решение Keysight X8711A позволяет проводить тестирование устройств Интернета вещей по радиоэфиру в сигнальном режиме, поэтому вам не потребуется демонтировать устройство или менять рабочую прошивку на тестовую. Таким образом удастся упростить испытательную установку и устранить причины ошибок, связанные с физическими подключениями и сменой прошивки, что дает возможность сократить время тестирования и снизить расходы на испытания.

Обеспечение соответствия разрабатываемого устройства требованиям по качеству

Решение Keysight X8711A позволяет измерять важнейшие параметры канала приема и передачи, которые могут быть подвержены производственным дефектам, и параллельно выполнять количественные измерения характеристик ВЧ-сигналов, таких как мощность входного сигнала и чувствительность приемника.

Простота в разработке собственных тестов (программ испытаний)

С помощью программных модулей, построенных на базе ПО Keysight TAP (Test Automation Platform — платформа для автоматизации испытаний), с уже готовыми тестами для подключения через BLE 4.2 и WLAN b/g/n можно легко создавать свои собственные тесты (программы испытаний), используя систему разработки ПО — TAP Developer System KS8400A.

Максимальное повышение объема производства и сокращение времени вывода продукта на рынок

Решение Keysight X8711A обеспечивает простоту настройки и позволяет быстро, за несколько секунд, выполнять измерения входной мощности и коэффициента пакетных ошибок (PER) приемника.

Сопутствующие отрасли и технологии