Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A Пробник шин питания 

    N7020A Пробник шин питания

    • Пробник с коэффициентом деления 1:1 добавляет всего 10% к уровню собственных шумов осциллографа
    • Широкий диапазон напряжений смещения: ±24 В
    • Входной импеданс: 50 кОм

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7023A Браузер пробника шин питания 

    N7023A Браузер пробника шин питания

    • Полоса пропускания 350 МГц
    • Коэффициент деления 1:1
    • Зажим для компонентов поверхностного монтажа для измерения параметров конденсаторов без помощи рук

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7033A Power Rail Probe Browser 

    N7033A Power Rail Probe Browser

    • 5GHz bandwidth
    • For fine pitch probing for 0201 and 0402 packages (inch code)
    • 1:1 attenuation ratio

  • no image available N8846A Power Integrity Analysis Application 

    N8846A Power Integrity Analysis Application

    • Analyze the effects of Power Supply Induced Jitter (PSIJ)
    • Track down sources of switching noise on dc supplies
    • Make more informed decisions about the merit of design improvements

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7024A 6GHz Power Rail Probe 

    N7024A 6GHz Power Rail Probe

    • 6GHz bandwidth to find high-speed transients
    • 1:1 attenuation ratio probe keeps noise floor low
    • Large +/-15.25V offset range

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7021A “Pigtail” Cables 

    N7021A “Pigtail” Cables

    • Constructed of small diameter flexible coax to minimize intrusions into target systems
    • Solid center conductor can be soldered and unsoldered multiple times allowing these cables to be reusable
    • Pre-trimmed—no cable preparation necessary
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7022A Main Cable 

    N7022A Main Cable

    • Constructed of high-quality materials to withstand repeated flexing, twisting and bending
    • 1.2M (48”) length makes for easy connection to the target
    • Has SMA terminations for easy, reliable connection to the N7020A power rail probe