Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

U3805A-LR4 Lora module, 434 MHz
U3805A-LR9 Lora module, 915 MHz

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9000B Анализатор сигналов CXA, «мультитач», от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000B Анализатор сигналов CXA, «мультитач», от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Освоение основ анализа сигналов с помощью лучшего в своем классе недорогого универсального прибора
    • Экономичное решение для тестирования по методу «воздействие-отклик» с помощью опции встроенного следящего генератора
    • Расширение функциональных возможностей с помощью измерительных приложений серии X

  • no image available U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides 

    U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications course
    • Covers 36 hours of classroom sessions and 24 hours of lab sessions

Сопутствующие отрасли и технологии

Обучение и мероприятия