Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

1-6 из 6

Упорядочить:
PathWave FPGA Programming Environment
PathWave FPGA enables engineers of all FPGA skill levels to add logic, control, and combinatorial routines to a wide range of Keysight instruments.

Техническая информация 2018-06-13

PathWave FPGA Videos on YouTube
PathWave FPGA Video Library playlist in Keysight EEsof EDA's Channel on YouTube

Демонстрация 2018-03-26

FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

Руководство по применению 2017-12-01

FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

Руководство по применению 2017-12-01

Quantum Researchers Toolkit + Labber - S5060A Solution Brief
Overview of solutions for researchers in quantum information systems identifying and improving the performance of single quantum bit (qubit) and multi-qubit architectures. Solutions includes modular instrumentation and Labber software.

Совместное решение 2017-08-04

FPGA Implementation of a Digital-PLL Using FPGAflow - Application Note
This application note demonstrates the capabilities of Keysight M3300A AWG and digitizer PXIe combo module to implement closed-loop controls

Руководство по применению 2017-01-05