Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

802.11ax Manufacturing Test Solutions

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • no image available Y9077B WLAN Measurement and Waveform Application for EXM 

    Y9077B WLAN Measurement and Waveform Application for EXM

    • Use for WLAN wireless devices manufacturing test with the EXM
    • One-button, standards-based measurements with pass/fail tests
    • Fully compliant to the IEEE 802.11a/b/g/n/ac/af/ah standards
    • License key upgradeable

  • N9077A image N9077A Измерительное приложение для WLAN 

    N9077A Измерительное приложение для WLAN

    Измерительное приложение N9077A обеспечивает измерения сигналов ВЧ передатчиков сетей беспроводной связи стандартов 802.11a/b/g/n WLAN с автоматическим определением и демодуляцией сигналов 802.11j, 802.11a-turbo и 802.11p.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 802.11ax Analog Baseband IQ Test Solution 

    802.11ax Analog Baseband IQ Test Solution

    • System combines RF and analog baseband inputs and outputs for RFIC test
    • Excellent EVM performance for device characterization
    • 802.11ax WLAN signal generation and analysis software

  • no image available 802.11ax MIMO Test Solution 

    802.11ax MIMO Test Solution

    • Up to 8x8 MIMO testing for design validation
    • Meets stringent EVM test requirements
    • 802.11ax WLAN signal generation and analysis software

  • no image available E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи 

    E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи

    • Совместимость с новейшими чипсетами сотовой и беспроводной связи
    • Высокая скорость и точность измерений, а также плотность каналов, необходимые для повышения эффективности тестирования
    • Масштабируемая платформа, отвечающая потребностям производства

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт