Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E5072A Анализатор цепей серии ENA 

    E5072A Анализатор цепей серии ENA

    • 30 kHz to 4.5/8.5 GHz
    • 2-port, 50 Ohm
    • Dynamic Range 130 dB (typical) /151 dB (direct receiver access)

  • no image available N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц 

    N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц

    • Диапазон частот до 40 ГГц
    • Лучшие в своем классе показатели по фазовому шуму
    • Компактная (высота 2U) альтернатива генератору PSG для использования в процессе исследований и разработок

  • U2001A USB Power Sensor U2001A Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц 

    U2001A Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 10 МГц до 6 ГГц
    • Динамический диапазон измерения мощности: от –60 дБм до +25 дБм
    • Функция внутренней установки нуля исключает необходимость выполнения внешней калибровки

  • no image available Low PIM Coaxial Switches 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life