Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4694D 67 GHz 2-port 1.85 mm ECal module

  • N4694D-00A Add 1.85 mm adapters
  • N4694D-F0F Both connectors female
  • N4694D-0DC DC to 67 GHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4694D-00A Add 1.85 mm adapters
N4694D-0DC DC to 67 GHz
N4694D-100 10 MHz to 67 GHz
N4694D-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N4694D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4694D-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения