Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4693D 50 GHz 2-port 2.4 mm ECal module

  • N4693D-00A Add 2.4 mm adapters
  • N4693D-F0F Both connectors female
  • N4693D-0DC DC to 50 GHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4693D-00A Add 2.4 mm adapters
N4693D-0DC DC to 50 GHz
N4693D-100 10 MHz to 50 GHz
N4693D-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N4693D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4693D-F0F Both connectors female
N4693D-M0F One male connector and one female connector
N4693D-M0M Both connectors male
N4693D-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N5224B PNA Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz 

    N5224B PNA Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2-ports with single source, 4-ports with two built-in sources
    • Highest performance network analyzer that meets your budget
    • Most accurate S-parameter measurements

  • no image available N5225B PNA Microwave Network Analyzer, 50 GHz 

    N5225B PNA Microwave Network Analyzer, 50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2-ports with single source, 4-ports with two built-in sources
    • Highest performance network analyzer that meets your budget
    • Most accurate S-parameter measurements

  • no image available N5234B PNA-L Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz 

    N5234B PNA-L Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz

    • 300 kHz to 43.5 GHz, 2-ports
    • One source, configurable test set, and source attenuator
    • General-purpose network analyzer

  • no image available N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz 

    N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz

    • 300 kHz to 50 GHz, 2-ports
    • One source, configurable test set, and source attenuator
    • General-purpose network analyzer

  • no image available N5244B PNA-X Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz 

    N5244B PNA-X Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N5245B PNA-X Microwave Network Analyzer, 50 GHz 

    N5245B PNA-X Microwave Network Analyzer, 50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N9950A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 32 ГГц 

    N9950A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 32 ГГц

    • Диапазон частот до 32 ГГц
    • Базовая функция — анализатор антенно-фидерных устройств
    • Опции: анализатор спектра, векторный анализатор цепей, измеритель мощности, векторный вольтметр
    • Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2
    • Масса прибора 3,2 кг

  • no image available N9951A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 44 ГГц 

    N9951A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 44 ГГц

    • Диапазон частот до 44 ГГц
    • Базовая функция — анализатор антенно-фидерных устройств
    • Опции: анализатор спектра, векторный анализатор цепей, измеритель мощности, векторный вольтметр
    • Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2
    • Масса прибора 3,2 кг

  • no image available N9952A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 50 ГГц 

    N9952A Портативный СВЧ-анализатор FieldFox, 50 ГГц

    • Диапазон частот до 50 ГГц
    • Базовая функция — анализатор антенно-фидерных устройств
    • Опции: анализатор спектра, векторный анализатор цепей, измеритель мощности, векторный вольтметр
    • Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2
    • Масса прибора 3,2 кг