Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W8511BP W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle 

    W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle

    • Industry standard ASM-HEMT model support for GaN
    • Keysight SiC and IGBT models that do not require process parameter information
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)

  • W8532EP W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS Power Electronics Modeling Add-on 

    W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS Power Electronics Modeling Add-on

    • Parameter extraction for Keysight’s latest state-of-the-art Si or SiC PowerMOS model
    • Keysight SiC model does not require process parameter information
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)

  • W8532EP W8537EP IC-CAP IGBT Power Electronics Modeling Add-on 

    W8537EP IC-CAP IGBT Power Electronics Modeling Add-on

    • Parameter extraction for Keysight’s latest state-of-the-art IGBT model
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)
    • New UI and automated extraction
    • Temperature dependent modeling

  • W8532EP W8538EP IC-CAP GaN Power Electronics Modeling Add-on 

    W8538EP IC-CAP GaN Power Electronics Modeling Add-on

    • Parameter extraction for ASM HEMT model, adopted as an industry-standard by the CMC in 2018
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)
    • New UI and automated extraction
    • Temperature dependent modeling

  • Программа для моделирования устройств Model Builder 

    Программа для моделирования устройств Model Builder

    Программа Model Builder представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию и гибкость моделирования полупроводниковых устройств на основе кремния.

  • Программа проверки качества модели MQA 

    Программа проверки качества модели MQA

    Программа проверки качества модели MQA дает возможность разработчикам и производителям интегральных схем проводить проверку достоверности, сравнение и документирование моделей SPICE.

  • no image available WaferPro Express 

    WaferPro Express

    • Performs automated wafer-level measurements of semiconductor devices
    • Provides turnkey drivers and test routines
    • Key software component of Wafer-level Measurement Solution, a joint partnership program with Cascade Microtech
       

Сопутствующие продукты и решения

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства] 

    N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства]

    Анализатор питания постоянного тока N6705B обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • W8511BP E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer 

    E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

    • Automate 1/f, RTN and DC measurements with WaferPro Express
    • Built-in routines for devices: BJT, FET, Diode, Resistor, Circuit
    • Industry-leading noise sensitivity (-183 dBV2/Hz) at high voltages (±200 V) to ultralow frequencies (0.03 Hz)