Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт

  • no image available M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт 

    M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт

    • Выходные параметры: 13 В, ±1 А или 6 В, ±3 А, 18 Вт
    • Быстрое восстановление и малое падение напряжения
    • Быстрое изменение напряжения с малым временем установления
    • Быстрые и точные измерения токов утечки в диапазоне микроампер

  • no image available M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц 

    M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 2/4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 500 Мвыб./с, разрешение 16 бит, диапазон частот 200 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • no image available M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц 

    M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 2/4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 1 Гвыб./с, разрешение 14 бит, диапазон частот 400 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • no image available M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц 

    M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц

    • Диапазон частот: от 9 кГц до 8,4; 14; 18 или 27 ГГц
    • Расширение диапазона частот до 50 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 160 МГц
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, спектра и параметров IQ сигналов

  • no image available M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов