Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N7026A AC/DC high sensitivity current probe, 150MHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • N2893A current probe N2893A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц/15 А 

    N2893A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц/15 А

    Токовый пробник Keysight N2893A — это пробник постоянного и переменного тока для осциллографов серий Infiniium и InfiniiVision (кроме моделей серии 6000 с полосой 100 МГц), полоса пропускания 100 МГц, диапазон до 15 А, интерфейс AutoProbe.

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А 

    1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А

    • Равномерная АЧХ в пределах полосы пропускания (от 0 до 50 МГц)
    • Низкий уровень шумов (менее 2,5 мА СКЗ)
    • Малая величина вносимых потерь