Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

U7243C-1FP USB 3.1: 5 Gbps and 10 Gbps Transmitter Compliance, fixed perpetual license
U7243C-1TP USB 3.1: 5 Gbps and 10 Gbps Transmitter Compliance, transportable perpetual license
U7243C-2FP USB 3.1: Upgrade 5 Gbps to 10 Gbps TX Compliance Software, fixed perpetual license
U7243C-3FP USB 3.1: 5 Gbps only Transmitter Compliance Software, fixed perpetual license
U7243C-3TP USB 3.1: 5 Gbps only Transmitter Compliance Software, transportable perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N7018A Type-C Test Controller 

    N7018A Type-C Test Controller

    • Supports USB3.1, TBT3.0, and DisplayPort over Type-C Transmitter compliance testing
    • Integrated operation with compliance applications
    • Stand-alone operation with graphic user interface over USB2

  • no image available M8062A 32Gb/s BERT Front End 

    M8062A 32Gb/s BERT Front End

    • Fully unique integrated capabilities for higher-data-rate testing
    • Data rate up to 32.4 Gb/s
    • Improved efficiency and accuracy for 100G and beyond testing
    • Controlled through integrated user interface of the J-BERT M8020A

  • no image available E5071C Векторный анализатор цепей серии ENA 

    E5071C Векторный анализатор цепей серии ENA

    • Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц, 6,5 ГГц, 8,5 ГГц, 14 ГГц или 20 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта, 50 Ом
    • Широкий динамический диапазон: до 130 дБ (тип.)
    • Опция расширенного анализа во временной области