Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4417A-K01 Опция K01 для двухканальных измерителей мощности серии EPM-P

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

34131A
Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A) 

Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34141A Yellow soft carry/operating case
34161A
Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc. 

Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.

34161A
The Keysight 34161A Cordura pouch fits on top of the Keysight 34401A and 34420A mulitmeters, as well as the 34970A Data Acquistion/Switch Unit.
E4417A-002 Parallel rear panel sensor input connectors and front panel reference calibrator connector
E4417A-003 Parallel rear panel sensor input connectors and rear panel reference calibrator connector
E4417A-004 Delete power sensor cable
E4417A-005 Include power sensor cable, E9288A length 5-ft (1.5m)
E4417A-0B1 English language user and installation guide; printed
E4417A-0B3 English language service manual, printed
E4417A-0BF English language programming guide
E4417A-0BK English language user and programming guide, printed
E4417A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4417A-908 Rackmount kit (one Instrument)
E4417A-909 Rackmount kit (two instruments)
E4417A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4417A-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
E4417A-E01 Bundle of a E4417A, two E4413A and transit case
E4417A-E02 Bundle of a E4417A and two E9327A
E9288A
Sensor cable 1.5m/5ft (E9288A) 

Sensor cable 1.5m/5ft (E9288A)

E9288A
Кабель E9288A-C (синий) предназначен для использования с преобразователями пиковой и средней мощности серии E9320; он совместим также с преобразователями мощности серий 8480 и E.
E9288B
Sensor cable 3m/10ft (E9288B) 

Sensor cable 3m/10ft (E9288B)

E9288B
Кабель E9288B (синий) предназначен для использования с преобразователями пиковой и средней мощности серии E9320; он совместим также с преобразователями мощности серий 8480 и E.
E9288C
Sensor cable 10m/31ft (E9288C) 

Sensor cable 10m/31ft (E9288C)

E9288C
Кабель E9288C (синий) предназначен для использования с преобразователями пиковой и средней мощности серии E9320; он совместим также с преобразователями мощности серий 8480 и E.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • E9287A Spare Battery E9287A Запасная аккумуляторная батарея 

    E9287A Запасная аккумуляторная батарея

    Запасная аккумуляторная батарея Keysight E9287A предназначена для использования совместно с опцией 001 для измерителей мощности серии EPM и опцией K01 для измерителей мощности серии EPM-P.

  • E4417A Dual Channel Power Meter E4417A Измеритель мощности серии EPM-P, два канала 

    E4417A Измеритель мощности серии EPM-P, два канала

    • Частота дискретизации 20 Мвыб./с для надежных измерений параметров широкополосных сигналов в однократном и непрерывном режиме
    • Измерение мощности в автономном режиме и режиме с временным стробированием