Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • no image available M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с 

    M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с самой высокой в отрасли частотой дискретизации
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 64 Гбод и выше
    • Высокая плотность каналов: 1, 2 или 4 канала в каждом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)

  • N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch N7731A Коммутатор оптических сигналов, 2 канала, 1х4 

    N7731A Коммутатор оптических сигналов, 2 канала, 1х4

    Двухканальный коммутатор оптических сигналов 1х4 Keysight N7731A обеспечивает подключение как одномодовых, так и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B Polarization Synthesizer 

    N7786B Polarization Synthesizer

    The N7786B includes internal SOP monitoring and feedback to determinately set and hold chosen states or sequences of polarization. Fast switching provides single-sweep spectral PDL measurements with the N7700A software.

  • no image available M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution 

    M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution

    • Compact and flexible AXIe modular form factor
    • 74 Gbaud maximum symbol rate
    • 83 to 92 GSa/s sample rate
    • 512k samples maximum record length
    • 8 bit ADC resolution

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744A Многопортовый измеритель оптической мощности, 4 канала 

    N7744A Многопортовый измеритель оптической мощности, 4 канала

    Четырехканальный измеритель оптической мощности Keysight N7744A обеспечивает широкие возможности по подключению устройств, высокую скорость сбора измерительных данных и быструю передачу результатов измерений для их последующей обработки.

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745A Многопортовый измеритель оптической мощности, 8 каналов 

    N7745A Многопортовый измеритель оптической мощности, 8 каналов

    Восьмиканальный измеритель оптической мощности Keysight N7745A обеспечивает широкие возможности по подключению устройств, высокую скорость сбора измерительных данных и быструю передачу результатов измерений для их последующей обработки.

  • 86120C Multi-Wavelength Meter 86120D Многоволновый измеритель длины волны 

    86120D Многоволновый измеритель длины волны

    • Многоволновые измерители длины волны серии 8612x отличаются высокой надежностью и долговечностью
    • Измерение параметров источников оптического излучения и сигналов
    • Диапазон длин волн: от 700 нм до 1700 нм
    • Идеально для быстрой настройки длины волны

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122C Многоволновый измеритель длины волны 

    86122C Многоволновый измеритель длины волны

    • Стабилизированный HeNe опорный лазер
    • Идеален для использования на производстве и в исследовательских лабораториях
    • Абсолютная погрешность измерения длины волны ±0,2 ppm
    • Гарантия 5 лет
    • Диапазон длин волн: от 1270 нм до 1650 нм