Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Tunable Laser Source Modules 

    Tunable Laser Source Modules

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • Agilent 8169A Product 8169A Polarization Controller 

    8169A Polarization Controller

    The Keysight 8169A provides determinate SOP setting an internal polarizer and zero-order waveplates from polarized or unpolarized sources with good SOP stability vs. wavelength. Used with N4150A PFL software for Mueller Matrix PDL measurements.

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B Polarization Synthesizer 

    N7786B Polarization Synthesizer

    The N7786B includes internal SOP monitoring and feedback to determinately set and hold chosen states or sequences of polarization. Fast switching provides single-sweep spectral PDL measurements with the N7700A software.

  • no image available Фотонные измерения 

    Фотонные измерения

    Решения для тестирования активных и пассивных оптических устройств, измерения модуляции, измерения временных ошибок, принадлежности и др.

  • no image available M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution 

    M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution

    • Compact and flexible AXIe modular form factor
    • 74 Gbaud maximum symbol rate
    • 83 to 92 GSa/s sample rate
    • 512k samples maximum record length
    • 8 bit ADC resolution

  • N7714A Four-Port Tunable Laser System Source N7714A Источник оптического излучения перестраиваемый, 4 канала 

    N7714A Источник оптического излучения перестраиваемый, 4 канала

    Новый четырехпортовый источник излучения N7714A является идеальным источником для реалистичной нагрузки систем передачи данных. Прибор оснащен четырьмя лазерами с независимой перестройкой частоты и доступен в версиях для C- и L-диапазонов длин волн.