Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 5G Channel Sounding, Reference Solution 

    5G Channel Sounding, Reference Solution

    • Signal generation up to 44 GHz w/ 2 GHz modulation BW
    • Signal analysis up to 50 GHz w/ 1 GHz analysis BW
    • Chan-to-Chan phase coherence < 1 deg, nominal
    • On-board FPGAs, real-time data processing, up to 250 MB/s per-chan streaming to RAID

  • no image available KS8400A Платформа для автоматизации испытаний (TAP) 

    KS8400A Платформа для автоматизации испытаний (TAP)

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

  • no image available 5G Protocol R&D Toolset 

    5G Protocol R&D Toolset

    5G Protocol R&D Toolset is a comprehensive suite of tools supporting all phases of wireless device development, from pre-silicon protocol module development, through to systems integration and verification.

  • no image available 5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution 

    5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

    • Generate and analyze candidate 5G waveforms: custom IQ, OFDM, FBMC
    • Scalable modulation bandwidths and frequency bands
    • Supports many topologies for transmitter/receiver testing (IQ, IF, RF, microwave, millimeter-wave)