Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M8290A-BU1 Bundle 1 consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8290A-BU2 Bundle 2 consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
89601B-AYA Vector modulation analysis, transportable license
M8290400A-0TP Optical Modulation Analysis Software, Transportable, Perpetual License
M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8292A-800 Add external local oscillator optical input and output
M8292A-ATO Modular 92GSa/s Optical Modulation Analyzer, 2-slot AXIe - ATO
M8292A-C92 92GSa/s Coherent Optical Receiver C-Band
M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input
M8296A-ATO Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe - ATO

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Solution 

    M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Solution

    • Most compact turnkey ICR Test Solution
    • Stimulus response test with dedicated control software
    • De-embedding of cables and fixtures

  • no image available M8290440A Test Solution for Coherent Optical Transmit and Receive Devices 

    M8290440A Test Solution for Coherent Optical Transmit and Receive Devices

    • Compact turnkey test solution for coherent optical devices
    • Stimulus-response test with dedicated control software
    • Multi-purpose test setup

  • no image available M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с 

    M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с самой высокой в отрасли частотой дискретизации
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 64 Гбод и выше
    • Высокая плотность каналов: 1, 2 или 4 канала в каждом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)

  • no image available M8292A Modular Optical Modulation Analyzer 

    M8292A Modular Optical Modulation Analyzer

    • Symbol rate 74 Gbaud
    • Sampling rate 83 to 92 GSa/s
    • Operating frequency range 1 MHz to 40 GHz
    • Receiver bandwidth 37 GHz (3 dB)
    • 2-slot AXIe module with optical input

  • no image available M8296A Electrical High Speed Digitizer 

    M8296A Electrical High Speed Digitizer

    • Max symbol rate 74 Gbaud
    • Sampling rate 83 to 92 GSa/s
    • Operating frequency range 50 kHz to 42 GHz
    • Analog bandwidth, uncorrected 37 GHz (3 dB)
    • 1-slot AXIe module with 4 electrical input channels