Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

S96007A Automatic fixture removal

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only
  • S96007A-1FP Automatic fixture removal, node-locked perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
  • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
  • Step-by-step wizard to characterize your fixture and remove it from your measurements
  • De-embed files can be saved in a variety of formats for later use

Описание

Many devices do not have coaxial connectors and are put in fixtures in order to measure them in a coaxial environment. Accurately removing the effects of the fixture is required to get a good measurement of the device under test (DUT). The automatic fixture removal adds a powerful application wizard to guide you through characterizing a fixture and removing it from the measurement.