Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9341B-001 Interface cables for M9341B
M9341B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9341B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available S94701A Automated Measurement Expert (AMX), Test Plan Builder 

    S94701A Automated Measurement Expert (AMX), Test Plan Builder

    • Intuitive wizard to create your test plans for the multiport PXI VNA
    • Quick and easy setup of complicated multiport tests
    • Supports operation between the VNA and peripherals (i.e. PXI DIO or Switch Module)

  • no image available S94702A Automated Measurement Expert (AMX), VNA Plugin 

    S94702A Automated Measurement Expert (AMX), VNA Plugin

    • Easy customization of test programs based on the Keysight test automation platform (TAP)
    • Executes multiport and multi-site measurements with the Keysight PXI VNA
    • Supports test plans with external modules (i.e. PXI DIO or Switch Module)

Сопутствующие продукты и решения