Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • no image available M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • no image available DSAV334A Осциллограф Infiniium серии V: 33 ГГц, 4 аналоговых канала 

    DSAV334A Осциллограф Infiniium серии V: 33 ГГц, 4 аналоговых канала

    • 33 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 80 GSa/s on 2 channels
    • 160-bit hardware serial trigger option

Сопутствующие отрасли и технологии