Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

85059B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85059B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85059B-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N5293AX03 110 GHz Frequency Extender 

    N5293AX03 110 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module with a bias tee covers 900 Hz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2 m cable length

  • no image available N5295AX03 120 GHz Frequency Extender 

    N5295AX03 120 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module with a bias tee covers 900 Hz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2 m cable length

  • no image available N5291A Измерительная система мм-диапазона длин волн на базе анализатора цепей PNA, от 900 Гц до 120 ГГц 

    N5291A Измерительная система мм-диапазона длин волн на базе анализатора цепей PNA, от 900 Гц до 120 ГГц

    • Анализатор цепей для измерений в диапазоне частот от 900 Гц до 120 ГГц за один цикл свипирования
    • 2 или 4 измерительных порта, компактные модули расширения частотного диапазона
    • Прецизионная многофункциональная измерительная система миллиметрового диапазона длин волн

  • no image available N5290A Измерительная система мм-диапазона длин волн на базе анализатора цепей PNA, от 900 Гц до 110 ГГц 

    N5290A Измерительная система мм-диапазона длин волн на базе анализатора цепей PNA, от 900 Гц до 110 ГГц

    • Анализатор цепей для измерений в диапазоне частот от 900 Гц до 110 ГГц за один цикл свипирования
    • 2 или 4 измерительных порта, компактные модули расширения частотного диапазона
    • Прецизионная многофункциональная измерительная система миллиметрового диапазона длин волн

  • no image available N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port 

    N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port

    • 2- or 4-ports
    • Supports the connection with PNA or PNA-X B model 26.5 GHz and above
    • Accurate and stable measurements with dedicated interface connectors and cables
    • Works with existing OML/VDI frequency extender modules