Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

W8628BT MBP/MQA Device Modeling Extraction and Model Quality Assurance

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W8620EP MBP Statistical Model Generation W8622EP MBP SRAM Memory Modeling 

    W8622EP MBP SRAM Memory Modeling

    • Support for the simulation of SRAM cell-level figures of merit (FOMs)
    • Ease of tuning parameters from different model components
    • Support for the comparison of different SRAM cell models

  • W8620EP MBP Statistical Model Generation W8628BP MBP/MQA Device Modeling Extraction and Model Quality Assurance 

    W8628BP MBP/MQA Device Modeling Extraction and Model Quality Assurance

    • Utilize the turn-key model extraction packages and the modeling utilities in MBP
    • Perform model quality check and generate the report automatically in MQA

  • W8601ET MBP Core Environment W8601ET MBP Core Environment 

    W8601ET MBP Core Environment

    Model Builder Program (MBP) Core Environment software time-based license.

  • Программа для моделирования устройств Model Builder 

    Программа для моделирования устройств Model Builder

    Программа Model Builder представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию и гибкость моделирования полупроводниковых устройств на основе кремния.

  • Программа проверки качества модели MQA 

    Программа проверки качества модели MQA

    Программа проверки качества модели MQA дает возможность разработчикам и производителям интегральных схем проводить проверку достоверности, сравнение и документирование моделей SPICE.

  • Программа расширенного анализа моделей AMA 

    Программа расширенного анализа моделей AMA

    Программа расширенного анализа моделей AMA позволяет проводить анализ эффектов, зависящих от используемой топологии. Эта программа используется для совместной проверки достоверности моделей SPICE.

  • САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств 

    САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств

    Отраслевой стандарт для моделирования полупроводниковых приборов в ВЧ диапазоне и на постоянном токе.