Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro 

    Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro

    Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro является первой программной платформой, которая позволяет полностью интегрировать средства 3D ЭМ моделирования в программу проектирования электронных устройств ADS.

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BP EMPro Core Environment 

    W2401BP EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2402B EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro Core + FEM Bundle 

    W2402BP EMPro Core + FEM Bundle

    This bundle includes both the W2401 EMPro Core Environment and the W2342 FEM Element

  • Система автоматизированного проектирования ADS 

    Система автоматизированного проектирования ADS

    • Полный набор простых в использовании программ для точного моделирования систем, схем и ЭМ моделирования
    • Библиотеки сигналов для существующих и перспективных стандартов беспроводной связи
    • Поддержка ведущими производителями микросхем и компонентов

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle 

    W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2342 Keysight FEM Simulator Element, the W2405 Keysight FDTD Simulator Element and the W2406 Compliance Element

  • W2405EP Agilent FDTD Simulator Element  W2405EP Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405EP Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2342 W2342EP Элемент моделирования методом конечных элементов FEM 

    W2342EP Элемент моделирования методом конечных элементов FEM

    Элемент моделирования методом конечных элементов обеспечивает интеграцию симулятора FEM в маршрут разработки САПР ADS.

  • W2342 W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element 

    W2360EP SIPro Signal Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for SI analysis of complex PCBs
    • Cohesive workflow for SI & PI Analyses within ADS
    • Innovative composite EM technology delivers both speed & accuracy
    • Focused net-driven use-model specifically for SI/PI

  • W2342 W2340EP Momentum, FEM Super Element 

    W2340EP Momentum, FEM Super Element

    • Momentum G2 Element
    • Keysight FEM Simulator Element

  • W2342 W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element 

    W2359EP PIPro Power Integrity EM Analysis Element

    • High-capacity EM simulation for PI analysis of complex PCBs
    • One cohesive workflow for PI and SI Analyses within ADS
    • DC IR drop analysis
    • AC PDN impedance analysis
    • Power plane resonance analysis

  • W2406EP Compliance Element W2406EP Compliance Element 

    W2406EP Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2406EP Compliance Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element   W2408EP FDTD GT Acceleration Element 

    W2408EP FDTD GT Acceleration Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement