- 自放电电流的测量通道数每次可增加 4 个,最多达到 32 个通道
- 电池电压量程:0.5 至 +4.5 V
- 固定电压供电精度:±(0.005% + 250 μV)
- 电压源稳定度:± 10 μV 峰值(典型值)
- 电流测量量程:± 10 mA
- 电流测量精度:±(0.33% + 1 μA)
- 电压测量精度:±(0.05% + 1 mV)
Keysight BT2152A 自放电分析仪可以直接测量大量锂电池的自放电电流,并且可以显著缩短区分电池自放电性能高低所需要的时间,从而大幅降低电池制造商的在制品库存、营运资本费用和设施成本。
自放电分析仪可以精确测量电池自放电电流和电池电压。根据电池的特征,测量只需几分钟或几小时即可完成,无需再耗费数周或数月的时间使用开路电池电压测量来区分电池的优劣。
这种自放电分析仪使用恒电位测量法快速测量自放电电流,并为精确表征电流测量提供了所需要的功能特性:
- 尽量减少对电池的干扰
- 施加给电池的电压快速与实际电池电压匹配。这样就能尽量避免新的充电或放电,从而缩短新的 RC 稳定时间。
- 施加给电池的电压非常稳定(± 10 μVpk),以便显著降低自放电电流测量的持续电荷再分配电流噪声。
- 测量低电平自放电电流的精度可达 ±(0.33% + 1μA)