Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

E36312A-0E3 AC 230V single-phase 3-wire. 230 VAC +/- 23V operation, 47 to 63 Hz
E36312A-0E9 AC 100V single-phase 3-wire. 100 VAC +/- 10V operation, 47 to 63 Hz
E36312A-0EM AC 115V single-phase 3-wire. 115 VAC +/- 11V operation, 47 to 63 Hz
E36312A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E36312A-GPB GPIB interface module for E36312A, E36313A - installed
E36312A-PLT Plate, GPIB
E36312A-RBP Recessed binding posts
E36312A-SEC NISPOM and File Security for E36300 Series - installed
E36312A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM104A Rack mount flange kit 132.6mm H (3U) - two flange brackets- Palette 2015
1CN107A Handle kit 132.6mm H (3U) - two front handles- Palette 2015
1CP108A Rack mount flange and handle kit 132.6mm H (3U) - two brackets and front handles- Palette 2015
BV0003B BenchVue Power Supply App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12 months, node-locked, license, software support subscription
R-D4B-002-L 12 months, floating (single site), license, software support subscription
R-D4B-004-L 12 months, transportable, license, software support subscription
R-D4B-005-L 12 months, USB portable, license, software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked license
R-D5B-002-B Floating (single site) license
R-D5B-004-D Transportable license
R-D5B-005-E USB portable license
R-D6B-001-L 12-months, node-locked, software support subscription
R-D6B-002-L 12-months, floating (single site), software support subscription
R-D6B-004-L 12-months, transportable, software support subscription
R-D6B-005-L 12-months, USB portable, software support subscription

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E36311A Источник питания, 80 Вт, 3 выхода, 6 В/5 А и ±25 В/1 А 

    E36311A Источник питания, 80 Вт, 3 выхода, 6 В/5 А и ±25 В/1 А

    • Выход 1: напряжение от 0 до 6 В, ток от 0 до 5 А
    • Выход 2: напряжение от 0 до +25 В, ток от 0 до 1 А
    • Выход 3: напряжение от 0 до –25 В, ток от 0 до 1 А
    • Интерфейс USB

  • no image available E36313A Источник питания, 160 Вт, 3 выхода, 6 В/10 А и два по 25 В/2 А 

    E36313A Источник питания, 160 Вт, 3 выхода, 6 В/10 А и два по 25 В/2 А

    • Выход 1: напряжение от 0 до 6 В, ток от 0 до 10 А
    • Выход 2: напряжение от 0 до 25 В, ток от 0 до 2 А
    • Выход 3: напряжение от 0 до 25 В, ток от 0 до 2 А
    • Интерфейсы USB, LAN/LXI, GPIB (опция)